Использование 5 -мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 2.8-12 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC104-5M-D, Super HD 5MP купольная IP-камера со встроенным микрофоном, 98-футовым ночным видением, защита от атмосферных воздействий IP67 и вандалозащита IK10, интеллектуальным обнаружением поведения, наружной/внутренней IP-камерой PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
IPC104-5M-D, 5-мегапиксельная купольная IP камера Super HD со встроенным микрофоном, 98ft ночное видение, IP67 Weatherproof & IK10 Vandal Resistant, интеллектуальное обнаружение поведения, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
Решение для применения
Особенности
Даже при высококонтрастном освещении он может свести к минимуму эффект затенения и сделать изображение более реалистичным.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 30 м.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
IPC104-5M-D, 5-мегапиксельная купольная IP камера Super HD со встроенным микрофоном, 98ft ночное видение, IP67 Weatherproof & IK10 Vandal Resistant, интеллектуальное обнаружение поведения, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 2.8-12 мм
Использование 5 -мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 2.8-12 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Даже при высококонтрастном освещении он может свести к минимуму эффект затенения и сделать изображение более реалистичным.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 30 м.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$109.00