RS7250 — это серверный продукт высотой 2U с набором микросхем Intel серии C620, который поставляется со стандартной рамкой высотой 2U бесплатно. FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор из двух процессоров Intel® Xeon® серии Scalable второго поколения, от 2 до 24 модулей памяти 16/32 ГБ, от 1 до 12 жестких дисков SAS/SATA/SSD и до 6 PCIe Gen 3.0 прорези расширения.
Он подходит для виртуализации, облачных вычислений, HPC (высокопроизводительных вычислений), SDS (программно-определяемого хранилища), 5G/телекоммуникаций, поставщика услуг уровня приложений, высокопроизводительного корпоративного сервера и т. д.