RS8260 — это 4-процессорный сервер высокой плотности 2U, разработанный на базе платформы Intel Purley, отличающийся выдающейся производительностью, высокой надежностью и простотой расширения.
FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор из 4 процессоров Intel® Xeon® серии Scalable второго поколения, 4–48 модулей памяти 16/32 ГБ, 1–24 жестких дисков SAS/SATA/SSD и до 11 PCIe Gen 3.0. Слоты расширения. FS RS8260 — это критически важная для бизнеса рабочая нагрузка, виртуализация, гиперконвергенция, базы данных, бизнес-обработка и приложения центра обработки данных с интенсивным использованием данных с жесткими требованиями к месту и производительности.