Модуль 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-ER QSFP28 1310nm 30km, Juniper совместимый
Intel Compatible 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 30 км, LC, DOM
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Видео
Intel Compatible 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 30 км, LC, DOM
Модуль 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 30 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,119.00