Использование 2-мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного фиксированного объектива 2.8 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования внутри и вне помещений, идеально подходит для домов, магазинов и других предприятий малого и среднего бизнеса.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC101-2M-D, Full HD 2MP купольная IP-камера with 2D/3D DNR, 98-футовым ночным видением, наружной/внутренней IP-камерой PoE с фиксированным объективом 2.8 мм
IPC101-2M-D, 2-мегапиксельная купольная IP камера Full HD с 2D/3D DNR, 98ft ночное видение, наружная/внутренняя IP-камера PoE с фиксированным объективом 2.8 мм
Решение для применения
Особенности
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 30 м.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
IPC101-2M-D, 2-мегапиксельная купольная IP камера Full HD с 2D/3D DNR, 98ft ночное видение, наружная/внутренняя IP-камера PoE с фиксированным объективом 2.8 мм
Использование 2-мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного фиксированного объектива 2.8 мм, IP камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности с высоким разрешением. Предназначен для использования внутри и вне помещений, идеально подходит для домов, магазинов и других предприятий малого и среднего бизнеса.
интеллектуальной ИК-технологией может хорошо работать в диапазоне до 30 м.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$36.00