FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.
Это изображение касается FLC6UTPSGPVC.

3ft (0.9m) Flat Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Ethernet PVC, белый

#168008
#168008

Чистая медь 550Mhz

US$2.90
FS P/N: FLC6UTPSGPVC
FS P/N: FLC6UTPSGPVC
Заказы 574
Отзывы 6
Вопросы 6
427 на глобальном складе, 01 июл, 2024
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
Неэкронированный (UTP) плоский сетевой соединительный Ethernet патч-корд Cat6, Snagless, 32AWG, 1000Base-T

Плоский сетевой соединительный кабель Cat6 подходит для среды с высокой плотностью, уникальная плоская форма делает установку и подключение более гибкими и безопасными. Поддержка 1GBase-T и 550 МГц на расстоянии до 100 метров от кабеля.

Широко используется в ЦОД, интеллектуальных зданиях, корпоративных сетях, финансовых учреждениях, школах, государственных административных учреждениях и т. д. для соединения между устройствами и соединения между устройствами и патч-панелями для передачи голоса, данных, изображений, мультимедиа и других.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Плоский
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Кабельная оболочка
PVC CMP (Flat)
Длина
3ft (0.9m) (В том числе вилки)
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и до 10GBase-T максимум
Максимальная (тестированная) частота
550MHz
Тип проводника
Многожильный из чистой меди
Цвет кабеля
Белый
Проволочный калибр(AWG)
32
Размеры товара ШxВ (мм)
‎6.0 x 1.6
Разъёмы
RJ45 (Male)
Схема проводов
T568B, прямой
Рабочая температура
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Температура установки
-10°C-50°C (-14°F-122°F)

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашей программой испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные соединительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
550 МГц стабильная передача
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надежную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная трансмиссия
Чистые медные проводники
Меньшая потеря сигнала
Многожильный 4 витых пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита патч-кордов

Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.

Модульный разъём RJ45

Модульный штекер повышает стабильность сетевого соединения.

Материал оболочки PVC

Материал поставки ПВХ обладает хорошими огнестойкими характеристиками.

Сапоги для снятия напряжения

Ботинок увеличивает трение при подключении и отсоединении.

Гибкий ультра тонкий и плоский

Проще устанавливать вокруг мебели и под коврами. Легко и плавно прокладывайте кабель по стенам, следуя краям и углам, делая их совершенно невидимыми.

Fluke Networks-Тестирование кабелей

Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и предоставляют указанный отчет о тестировании, в который включены NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.

Тип кабеля
Cat6 Плоский
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Кабельная оболочка
PVC CMP (Flat)
PVC CM (Round)
PVC CM (Round)
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и до 10GBase-T максимум
1000Base-T и до 10GBase-T максимум
1000Base-T и до 10GBase-T максимум
Проволочный калибр(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Длина
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Неэкранированный (U/UTP)
Неэкранированный (U/UTP)
Внешний диаметр кабеля (мм)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application (2)Cable Structure (1)Connectors (1)Indoor Use (1)Pure Copper (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
6
0
0
0
0

B***a

Norway

December 31, 2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

D***n

Norway

December 31, 2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

R***n

United States

December 28, 2022
5.0
I was unable to do a drop and run through our solid walls and was forced to go with an exterior mounted cable from a POE switch to a remote work station for both data and VoIP. this was the perfect solution and it came with mounting clips that make for nice and tidy installation, I would buy this item again!
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели