Модуль 100GBASE-4WDM-40 QSFP28, совместимый с HW, поддерживает длину канала до 40 км по дуплексному оптоволокну SMF LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636 и IEEE 802.3-2018. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 4-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные устройства. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнорудные и др.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km промышленный, HW совместимый
HW совмстимый 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310нм, 40км, LC, DOM)
BOX
Решение для применения
Особенности
Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
HW совмстимый 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 модуль (промышленный, SMF, 1310нм, 40км, LC, DOM)
Модуль 100GBASE-4WDM-40 QSFP28, совместимый с HW, поддерживает длину канала до 40 км по дуплексному оптоволокну SMF LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636 и IEEE 802.3-2018. Цифровой диагностический мониторинг доступен через 4-проводный последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные устройства. транспортные системы (ИТС), морские, нефтегазовые, горнорудные и др.
BOX
Модуль QSFP28 с малой мощностью 5.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,699.00