(0.5 м, пассивный, QSFP-DD - QSFP-DD, 30AWG)
800G QSFP-DD DAC — это высокоскоростная и экономичная альтернатива волокну в применениях Ethernet 800G. Он содержит 16 высокоскоростных медных пар, каждая из которых работает со скоростью передачи данных до 100 Гбит/с. Этот кабель соответствует стандарту IEEE 802.3ck Ethernet и соответствует стандарту QSFP-DD MSA.
Благодаря этим функциям они обеспечивают энергоэффективное подключение для межсоединений на короткие расстояния и обеспечивают более высокую пропускную способность портов, плотность и настраиваемость в ЦОД.