Модуль SFP+, совместимый с Cisco SFP-10G-BX60U-I, поддерживает длину канала до 60 км через SMF через симплексный разъем LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль SFP-10G-BX60-I подходит для промышленного диапазона рабочих температур и может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, приложения промышленной и заводской автоматизации, наружные применения, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS), Судостроение, нефть и газ, горнодобывающая промышленность и многое другое.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco SFP-10G-BX60U-I совместимый промышленный (Industrial) 10GBASE модуль SFP+ WDM(BiDi) 1270 нм-TX/1330 нм-RX 60 км DOM Simplex LC SMF
Cisco SFP-10G-BX60U-I совместимый 10GBASE-BX SFP+ модуль (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 60 км, Simplex LC, DOM)
Решение для применения
Особенности
Cisco SFP-10G-BX60U-I совместимый 10GBASE-BX SFP+ модуль (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 60 км, Simplex LC, DOM)
Модуль SFP+, совместимый с Cisco SFP-10G-BX60U-I, поддерживает длину канала до 60 км через SMF через симплексный разъем LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль SFP-10G-BX60-I подходит для промышленного диапазона рабочих температур и может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, приложения промышленной и заводской автоматизации, наружные применения, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS), Судостроение, нефть и газ, горнодобывающая промышленность и многое другое.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$159.00