FS для совместимого с Mellanox MMA1L10-CR модуля QSFP28 предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 10 км одномодового волокна (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636, IEEE 802.3 100GBASE-LR4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox MMA1L10-CR, 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для InfiniBand EDR
FS совместимый с Mellanox MMA1L10-CR, 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Решение для применения
Видео
FS совместимый с Mellanox MMA1L10-CR, 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
FS для совместимого с Mellanox MMA1L10-CR модуля QSFP28 предназначен для использования в системах EDR InfiniBand 100 Гбит/с с пропускной способностью до 10 км одномодового волокна (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через дуплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636, IEEE 802.3 100GBASE-LR4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$389.00