Казахстан
Быстрая отправка в Казахстан
10G SFP+
6 результат
Сначала :
Сначала : популярные
FS совместимы с Mellanox MMA1L30-CM 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF для InfiniBand EDR
+NaN

FS совместимы с Mellanox MMA1L30-CM 100GBASE-CWDM4 QSFP28 модуль 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF для InfiniBand EDR

Macom | Oclaro DML | ЦОД | ≤3,5 Вт | InfiniBand EDR | Duplex LC | SMF
US$189.00
1m (3ft) FS совместимы с Mellanox MCP1600-E001E30 100G QSFP28 Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand EDR
0.5m (2ft)1.5m (5ft)2m (7ft)3m (10ft)+NaN

1m (3ft) FS совместимы с Mellanox MCP1600-E001E30 100G QSFP28 Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand EDR

ЦОД | ≤0.5 Вт | 34.5mm | Infiniband EDR | 30AWG | Twinax
US$32.00
1m (3ft) FS совместимый с Mellanox,  MFA1A00-E001 совместимый 100G QSFP28 AOC для InfiniBand EDR
2m(7ft)3m(10ft)5m(16ft)7m(23ft)10m(33ft)15m(49ft)20m(66ft)30m(98ft)50m(164ft)100m(328ft)+NaN

1m (3ft) FS совместимый с Mellanox, MFA1A00-E001 совместимый 100G QSFP28 AOC для InfiniBand EDR

≤3.5 Вт | 7,5 мм | Infiniband EDR | Волокно
US$126.00
10G SFP+
Тип товара
Форм-фактор
Разъём
Фильтр
6 результат
Сначала :
Сначала : популярные