ODA3224-V EDFA разработан для экономически эффективного расширения бюджета мощности канала связи при построении решений DCI на больших расстояниях. Он обеспечивает усиление для ряда оптических решений, начиная с одной длины волны и заканчивая полной длиной волны ITU C-Band 48 DWDM. ODA3224-V EDFA может быть легко интегрирован с управляемым шасси NX N40 2U и модулями MXP200G-210/MXP400G-104/OPB-I серии NX N40.
![ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA Это изображение касается ODA3224-V.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/148737.D.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA Это изображение касается ODA3224-V.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148737.D.jpeg)
![ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA Это изображение касается ODA3224-V.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230324140720l67wxr.jpg)
![ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA Это изображение касается ODA3224-V.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148737.F.jpeg)
![ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA Это изображение касается ODA3224-V.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/148737.G.jpeg)
![ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA Это изображение касается ODA3224-V.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220625111027hax6cb.jpg)
ODA 3224-V27 Направленный усилитель DWDM EDFA с коэффициентом усиления ±5 дБ, выходной сигнал 24 дБм для управляемого шасси NX N40 со встроенным OSC, OPM, VOA
ODA3224-V, DWDM EDFA с коэффициентом усиления 27±5 дБ, выход 21 дБм для управляемого шасси NX N40
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230316103145id3tr8.jpg)
Встроенные модули OSC, OPM, VOA и два VGA гарантируют стабильность передачи сигнала и нормальную работу сети.
Вы можете использовать программное обеспечение для управления сетью, чтобы гибко переключать режим AGC или APC в зависимости от сетевой среды.
Этот продукт поддерживает двунаправленное усиление в двухволоконных системах, которое можно использовать для усиления сигналов и улучшения покрытия.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230614142824066aih.jpg)
Серия NX N40 подходит для уровня конвергенции и уровня ядра в городской сети для доступа к службам, обеспечивая быстрое и гибкое развертывание транспортной сети.
S***r
Colombia
G***h
United States
C***e
United States