Модуль 100GBASE-ER4L QSFP28 подходит для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 40 км по LC Duplex SMF с использованием длины волны 1310 нм. Полный диапазон 40 км требует FEC на хост-платформе. Без FEC дальность 30 км. Модуль предназначен для внешних заводских применений с расширенным диапазоном температур (от -20 до 85°C) и совместим с SFF-8636 и 4WDM MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для применений ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 100GBASE-ER4L QSFP28 модуль 1310 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#147610
#147610
US$2,719.00
FS P/N: QSFP-4W40-100G-EFS P/N: QSFP-4W40-100G-E
Заказы 13
Отзывы 6
Вопросы 3
Совместимые бренды:
Cisco
12 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100GBASE-ER4L QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, Расширенная температура, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-4W40-100G-E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип излучателя
EML
Тип фотоприемника
APD
TX мощность
-2.5~6.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-20.5 дБм
Бюджет мощности
18 дБ
Уровень перегрузки приемника
-3.5 дБм
Потребляемая мощность
≤5.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85ºC ( -4 ~ 185 °F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
KP4-FEC
Технология монтажа микросхем
BOX
Виды модуляции
NRZ
Протоколы
SFF-8636, 4WDM MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Видео
Описание
100GBASE-ER4L QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 40 км, LC, Расширенная температура, DOM)
Модуль 100GBASE-ER4L QSFP28 подходит для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 40 км по LC Duplex SMF с использованием длины волны 1310 нм. Полный диапазон 40 км требует FEC на хост-платформе. Без FEC дальность 30 км. Модуль предназначен для внешних заводских применений с расширенным диапазоном температур (от -20 до 85°C) и совместим с SFF-8636 и 4WDM MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для применений ЦОД.
Описание
Артикул
QSFP-4W40-100G-E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип излучателя
EML
Тип фотоприемника
APD
TX мощность
-2.5~6.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-20.5 дБм
Бюджет мощности
18 дБ
Уровень перегрузки приемника
-3.5 дБм
Потребляемая мощность
≤5.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85ºC ( -4 ~ 185 °F)
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
KP4-FEC
Технология монтажа микросхем
BOX
Виды модуляции
NRZ
Протоколы
SFF-8636, 4WDM MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,719.00
12 на глобальном складе