The 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 400GBASE-ER8 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 40 км LC SMF DOM
#145677
#145677
US$6,999.00
FS P/N: QDD-ER8-400GFS P/N: QDD-ER8-400G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 17 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
Описание
Part Number
QSFP28-PSM4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Receiver Sensitivity
<-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Структурированные кабельные соединения 400G
Соединения Leaf-spine
Более
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Особенности
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 40km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤14W | ≤10W |
Transmitter Type | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center 400G to 4x100G Breakout |
Описание
100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
The 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Описание
Part Number
QSFP28-PSM4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Receiver Sensitivity
<-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Структурированные кабельные соединения 400G
Соединения Leaf-spine
Более
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Особенности
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 40km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) | 10km@SMF (with Host FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤14W | ≤10W |
Transmitter Type | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center | Data Center 400G to 4x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6,999.00
Задержка поставки