Общий совместимый модуль SFP поддерживает длину канала до 500 м по одномодовому оптоволокну (SMF) через двойную разъём MTP/MPO-12. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3 ck, IEEE 802.3cu и SFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг(DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он работает с 800G Ethernet, Breakout 2x400GR 4 или 8x100 GDR, ЦОД и облачными сетями.
![800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m Это изображение касается DR8.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240221152900x4txwa.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m Это изображение касается DR8.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240221152900x4txwa.jpg)
![800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142066.main.jpeg)
![800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220817094724nzq09h.jpg)
![800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220817094729l0kd78.jpg)
![800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240318174517ly3v0t.jpg)
800GBASE-DR8 OSFP 1310nm 500m
#142066
#142066
US$1,199.00
FS P/N: OSFP-DR8-800GFS P/N: OSFP-DR8-800G
Заказы
22
Отзывы 12
Вопросы 9
Transceiver Types:
Compatible Brands:
Задержка поставки, Ship by 29 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
800GBASE-DR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Описание
Артикул
OSFP-DR8-800G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
Dual MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX мощность
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приемника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
5 дБм
Потребляемая мощность
≤16 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка
Протоколы
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107094920aa9tws.jpg)
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Длина кабеля (макс.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Потребляемая мощность | ≤16W | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)Parameter (3)Connection (2)Modulation (2)Cable Type (1)Chipset (1)Matching Cables (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
12
0
0
0
0
P***p
Ireland
December 07, 2022
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0E***e
Germany
December 07, 2022
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0A***a
Germany
December 06, 2022
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели