Оптический модуль 800GBASE-DR8 OSFP предназначен для пропускной способности 800GBASE Ethernet на расстояние до 500 м по одномодовому оптоволокну (SMF) с разъёмами MPO-16. Модуль соответствует стандартам leEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для применения 800G Ethernet, ЦОД, 2x 400G DR4 или 8x 100G DR.
![Общий совместимый 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149982.D.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149982.D.jpeg)
![Общий совместимый 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149982.B.jpeg)
![Общий совместимый 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149982.C.jpeg)
![Общий совместимый 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149982.E.jpeg)
Общий совместимый 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF
#149982
#149982
US$5,059.00
FS P/N: OSFP800-DR8-B1FS P/N: OSFP800-DR8-B1
Заказы
20
Отзывы 13
Вопросы 11
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
5 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
800GBASE-DR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO-16, DOM)
Описание
Артикул
OSFP800-DR8-B1
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106.25 Гбит/с)
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
500m
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
SiFotonics PD array
TX Power
-2.9~4.0dBm
Receiver Sensitivity
<-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
CMIS Rev 5.0, IEEE P802.3ck and IEEE 802.3cu
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220422/165059441962621273666e61.11229581.jpeg.webp)
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Длина кабеля (макс.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16W |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Parameter (5)Connection (3)Modulation (2)Cable Type (1)CDR (1)Chipset (1)Matching Cables (1)Ports (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
13
0
0
0
0
P***a
United States
January 29, 2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***y
Canada
January 09, 2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***d
United States
December 14, 2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели