FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S1900-5T.
01:00
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.
Это изображение касается S1900-5T.

S1900-5T, 5-портовый неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентилятора, настольный/настенный монтаж

#132526
#132526

Realtek RTL8367N L2 1G Uplink Auto-MDI/MDIX

US$26.00
FS P/N: S1900-5T
FS P/N: S1900-5T
Заказы 1.4K
Отзывы 23
Вопросы 38
218 на глобальном складе, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S1900-5T, 5-портовый неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентилятора, Desktop/Wall-Mount

Неуправляемый коммутатор S1900-5T Gigabit Ethernet обеспечивает бесперебойное сетевое подключение, все порты поддерживают функцию Auto MDI/MDIX. Благодаря 5 портам 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием RJ45 коммутатор может обновить вашу старую сеть до недорогой, простой в использовании и высокопроизводительной сети со скоростью 1000 Мбит/с. Благодаря простым в установке и использовании функциям коммутатор подходит для расширения домашней или офисной сети. Светодиод на передней панели может динамически отображать рабочее состояние сети.

Описание
Порты
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC-адресов
2K
Коммутационная способность
10 Гбит/с
Jumbo-кадр
9,216
Скорость переадресации
7.44 Mpps
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Буфер пакетов
0.125MB
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Источник питания
5VDC 1A (внешний источник питания)
Температура эксплуатации
32°F~104°F (0ºC~40ºC)
MTBF
> 50 000 часов
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Способы монтажа
Настольный или настенный
Материал товара
Металл
Размеры (ВхШхГ)
1.10''x5.52''x2.99'' (28x140x76 мм)
Макс. потребляемая мощность
1,9 Вт (5 В постоянного тока)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Корпоративное сетевое решение SOHO
Упрощенное сетевое решение для офиса
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары

Особенности

Plug and Play, конфигурация не требуется

Конструкция plug-and-play упрощает развёртывание без необходимости в технических специалистах. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоёмких операций.

Все гигабитные порты, высокоскоростная сеть

Коммутатор имеет 5 портов RJ45 с автосогласованием 10/100/1000 Мбит/с. Все порты поддерживают переадресацию на скорости провода, время передачи данных сокращается, что упрощает расширение вашей сети.

Зелёный Ethernet для энергосбережения

Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3az, который снижает энергопотребление в периоды низкой активности передачи данных, переводит неиспользуемый порт в спящий режим, значительно экономя электроэнергию.

Безвентиляторный, бесшумный дизайн
Расширение вашей сети без нарушения тихой офисной среды.
Компактная конструкция
Безвентиляторный дизайн
Настольный или настенный
Порты RJ45
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внешний
Внешний
Внешний
Внутренний
Вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или стоечный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Описание

S1900-5T, 5-портовый неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентилятора, Desktop/Wall-Mount

Неуправляемый коммутатор S1900-5T Gigabit Ethernet обеспечивает бесперебойное сетевое подключение, все порты поддерживают функцию Auto MDI/MDIX. Благодаря 5 портам 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием RJ45 коммутатор может обновить вашу старую сеть до недорогой, простой в использовании и высокопроизводительной сети со скоростью 1000 Мбит/с. Благодаря простым в установке и использовании функциям коммутатор подходит для расширения домашней или офисной сети. Светодиод на передней панели может динамически отображать рабочее состояние сети.

Описание
Порты
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC-адресов
2K
Коммутационная способность
10 Гбит/с
Jumbo-кадр
9,216
Скорость переадресации
7.44 Mpps
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Буфер пакетов
0.125MB
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Источник питания
5VDC 1A (внешний источник питания)
Температура эксплуатации
32°F~104°F (0ºC~40ºC)
MTBF
> 50 000 часов
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Способы монтажа
Настольный или настенный
Материал товара
Металл
Размеры (ВхШхГ)
1.10''x5.52''x2.99'' (28x140x76 мм)
Макс. потребляемая мощность
1,9 Вт (5 В постоянного тока)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Корпоративное сетевое решение SOHO
Упрощенное сетевое решение для офиса
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Упрощенное сетевое решение для офиса
Посмотреть товары
Особенности
Plug and Play, конфигурация не требуется

Конструкция plug-and-play упрощает развёртывание без необходимости в технических специалистах. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоёмких операций.

Все гигабитные порты, высокоскоростная сеть

Коммутатор имеет 5 портов RJ45 с автосогласованием 10/100/1000 Мбит/с. Все порты поддерживают переадресацию на скорости провода, время передачи данных сокращается, что упрощает расширение вашей сети.

Зелёный Ethernet для энергосбережения

Коммутатор поддерживает стандарт IEEE 802.3az, который снижает энергопотребление в периоды низкой активности передачи данных, переводит неиспользуемый порт в спящий режим, значительно экономя электроэнергию.

Безвентиляторный, бесшумный дизайн
Расширение вашей сети без нарушения тихой офисной среды.
Компактная конструкция
Безвентиляторный дизайн
Настольный или настенный
Порты RJ45
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внешний
Внешний
Внешний
Внутренний
Вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или стоечный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$26.00

218 на глобальном складе