AP-N515 — это усовершенствованная точка беспроводного доступа, совместимая со стандартом 802.11ax, которая обеспечивает вашему бизнесу новый уровень покрытия, простоту установки и управления. Он поддерживает 4x4 MU-MIMO и может одновременно предоставлять услуги на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, достигая скорости до 5375 Мбит/с. Благодаря встроенным интеллектуальным антеннам, которые позволяют сигналам следовать за станциями (STA), обеспечивая лучшее покрытие. Кроме того, эта точка доступа может быть установлена на стене или потолке, она идеально подходит для помещений, таких как большие кампусы, конференц-центры, или другие густонаселенные сценарии.
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240417180251xo34o7.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417180251xo34o7.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201144654n321ds.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417180258tadxeb.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221119104135ql3c2r.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается 插线图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240402114026yarz9s.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-N515.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419141224iv2j7p.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404171803027lb11o.jpg)
![AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE) Это изображение касается /.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240417180306mx6k4f.jpg)
AP-N515, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 4x4 двойных радиомодуля MU-MIMO, управление с помощью контроллера FS или автономно (без инжектора PoE)
Hot #162394
Hot #162394
US$269.00
FS P/N: AP-N515FS P/N: AP-N515
Заказы
1.4K
Отзывы 36
Вопросы 34
Посылка:
1 шт.
3 шт.
5 шт.
1190 шт. в пути, 12 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
3 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Мбит/с беспроводная точка доступа, бесшовный роуминг 4x4 MU-MIMO двойное радио
Описание
Проводные интерфейсы
1x 100M/1000M/2.5G/5G порт Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
Чип точки доступа
BCM47623
Беспроводные стандарты
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот
2.4 ГГц и 5 ГГц
Макс. кол-во пользователей
1024
Скорость передачи
5375 Мбит/с
Рекомендуемое кол-во пользователей
80
Несколько SSIDs
32
Тип антенны
Встроенные умные антенны
MIMO
4x4
Усиление антенны
3dBi(2.4GHz), 3dBi(5GHz)
Режим работы
FAT/FIT AP
Reference Coverage Radius
30m
Размеры (ВxШxГ)
2.00"x8.66"x8.66"x (51x220x220 мм)
Окружающая среда
Внутренний
Крепление
Потолочное/настенное
Температура эксплуатации
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Потребляемая мощность
40 Вт
Температура хранения
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Источник питания
IEE 802.3af/at/bt, DC 54V/1.1A
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404080951349rrp4e.jpg)
Особенности
Облачная сеть Airware, один центр управления
Позволяет настраивать и управлять 24/7 из единого центра, чтобы сократить затраты и время.
Управление в любое время, в любом месте
Визуальный мониторинг
Защита конфиденциальности
Простое масштабирование в вашем собственном месте
Быстро разверните одну или десятки тысяч сетей с помощью конфигурации с Airware.
Wi-Fi 6, больше не ждите
Высокоскоростной Wi-Fi, который работает со всеми подключенными устройствами без каких-либо замедлений.
Новый Wi-Fi 6
Чип Broadcom
Все диапазоны 5375 Мб/с
Бесшовный роуминг
Совместимость с Wi-Fi 5
Wi-Fi, который следует за тобой
Благодаря беспрепятственному роумингу ваши устройства могут продолжать перемещаться между зонами без прерывания сигнала.
Безопасность уровня предприятия, которой вы можете доверять
Защитите сетевую безопасность с помощью надежного шифрования и мошеннического мониторинга.
Обнаружение мошеннической точки доступа
Отслеживание DHCP
Защита от спуфинга ARP
Беспроводной стандарт | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Частота | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио |
Максимальная пропускная способность | 5375 Мбит/с | 2400 Мбит/с | 2975 Мбит/с | 3000 Мбит/с | 2400 Мбит/с | 2400 Мбит/с |
Макс. клиентских устройств | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 |
Параллельные клиентские устройства | 80 | 64 | 32 | 64 | 64 | 64 |
Сетевой интерфейс | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ4 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Питание через Ethernet | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Управление | ||||||
IP-рейтинг | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP68 | IP68 |
Рекомендуется для | Офисы средних и крупных предприятий, учебные заведения и бизнес-пространства | МСП, образовательные учреждения, кафе, развлекательные заведения | Гостиницы, студенческие общежития, больничные палаты и небольшие кабинеты | МСП, библиотеки, классы | Стадионы, парковки | Стадионы, парковки |
Среда | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | На улице | На улице |
Монтаж | Монтаж на потолке/на стене | Монтаж на потолке/на стене | Настенная плита | Монтаж на потолке/на стене | Монтаж на потолке/столбе | Монтаж на стену/столб |
Размеры | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51 мм) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26 мм) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43 мм) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм) |
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (34)Application (5)2.5G/5G AP (1)IP Address (1)PoE (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
32
4
0
0
0
P***e
United States
January 23, 2024
This AP allows me to configure my wireless network with ease, I like the fact I can give everyone their own SSID and control when they can and cannot access the network.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0О***н
Ukraine
January 19, 2024
I had to give this AP a perfect five stars because it is great and functions flawlessly in our office. Since we replaced our old wireless access point with an FS AP, the wifi signal seems to be extremely good, and we are no longer concerned about the speed of the network. Adore it!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***n
United Kingdom
January 13, 2024
This wireless AP seemed good when I received it. They can be powered via the Ethernet connection in my basement, balcony, and bedroom. There are different SSIDs with different VLANs, my phones, tablets, and laptops are all connected. Thanks for the support from FS.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели