8-канальный CWDM Mux Demux серии FHD™ (FS High Density) представляет собой масштабируемое пассивное устройство высокой плотности с малыми потерями на основе технологии Free-Space. Он может поддерживать широкий спектр архитектур, от простых двухточечных конфигураций до конфигураций с усиленным кольцом.
![8CH CWDM двухволоконный Mux/Demux, 1470-1610nm, порт MON/EXP Это изображение касается FHD-C84761EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230724122037lnyaf8.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![8CH CWDM двухволоконный Mux/Demux, 1470-1610nm, порт MON/EXP Это изображение касается FHD-C84761EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230724122037lnyaf8.jpg)
![8CH CWDM двухволоконный Mux/Demux, 1470-1610nm, порт MON/EXP Это изображение касается FHD-C84761EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230724122037tueknc.jpg)
8CH CWDM двухволоконный Mux/Demux, 1470-1610nm, порт MON/EXP
8ch 1470–1610 нм, с монитором и портом расширения, LC/UPC, двойное волокно, высокой плотности FHD™ CWDM Mux Demux
1% порта монитора≤ 24 дБ
Не-соседние≥ 40 дБ
Хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
*FHD является зарегистрированным товарным знаком компании FS.COM Ltd.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230908102711vp69hb.jpg)
Канальный порт 1470–1610 нм для трафика DWDM сетки ITU, порт EXP для расширения услуг, порт MON для мониторинга оптических характеристик.
Порт расширения можно использовать для подключения другого мультиплексора CWDM для расширения длины волны, а порт 1530 нм можно подключить к мультиплексору DWDM для гибридного решения CWDM/DWDM.
Одно волокно может быть использовано для нескольких разных данных или услуг в сети WDM. Это максимизирует полезность волокна и обеспечивает значительную экономию.
Обычно при разделении 1% (2%, 3%, 5% опционально) порт монитора предлагает гибкие способы контроля для проверки мощности, длины волны и OSNR оптического сигнала без прерывания обслуживания.
Количество каналов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Длина волны | 1470-1610 нм | 1470-1610 нм | 1270-1450 нм (пропустить 1390, 1410 нм) | 1270-1450 нм (пропустить 1390, 1410 нм) |
Вносимые потери | ≤ 2.4 дБ, 2.0 дБ (типичное значение) | ≤ 2.4 дБ, 2.0 дБ (типичное значение) | ≤ 3.0 дБ, 2.5 дБ (типичное значение) | ≤ 2.4 дБ, 2.0 дБ (типичное значение) |
Разнос каналов | 20 нм | 20 нм | 20 нм | 20 нм |
Изоляция канала | Смежный ≥ 30dB Несмежный ≥ 40 дБ | Смежный ≥ 30dB Несмежный ≥ 40 дБ | Смежный ≥ 30dB Несмежный ≥ 40 дБ | Смежный ≥ 30dB Несмежный ≥ 40 дБ |
Обратные потери | ≥ 45 дБ | ≥ 45 дБ | ≥ 45 дБ | ≥ 45 дБ |
Спецслужба | Монитор, порт расширения | Монитор, порт расширения | — | Монитор, порт расширения |
Технологии | Free Space | Free Space | Thin Film Filter | Free Space |
Собственность | Пассивный | Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Тип мониторинга | OPD/OPM | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
Управление мощностью | ≤ 500 МВт | ≤ 500 МВт | ≤ 500 МВт | ≤ 500 МВт |
Корпус | Подключаемый модуль FHD™ | Подключаемый модуль FMU | Подключаемый модуль FMU | Подключаемый модуль FHD™ |
C***n
Canada
P***y
Canada
1***9
13277