Sistema flexible de línea abierta
Con el desarrollo de la tecnología de redes de información, la demanda de sistemas de transmisión de 100G está aumentando gradualmente. Sin embargo, la complejidad y el coste de los sistemas de transmisión coherentes de 100G hacen que la construcción de la red sea más lenta, por lo que se necesita urgentemente una solución de sistema funcional y de bajo coste para satisfacer las necesidades de los clientes. FS se compromete a desarrollar y proporcionar a los clientes un producto de plataforma de transmisión integrada de bajo coste, fácil de mantener y de rápida implantación. Las líneas de transmisión pueden mantenerse con un solo clic y el personal de mantenimiento se desespecializa para ofrecer una mejor experiencia a los clientes.
Esta solución utiliza la plataforma para integrar VMUX, EDFA, DCM, TDCM, OTDR, OCM, VOA y otros módulos funcionales . Sin necesidad de que los clientes ajusten los parámetros de los equipos, sólo los clientes que hacen clic en el botón de ajuste pueden lograr automáticamente la función de ajuste de los parámetros de los equipos, y la gestión de control remoto en un lado del sitio.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de aplicación
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Altamente integrado
Los módulos de funciones múltiples están integrados para permitir las funciones de sintonización de líneas con un solo par de conexiones de fibra óptica.
Módulo de control integrado para la monitorización integral de los equipos.
Bajo coste, alta capacidad
Unidad única de 40CH con módulo PAM4 para una transmisión de alta capacidad de hasta 2T.
Equipos altamente integrados con costes de operación y mantenimiento muy bajos.
Configuración sin contacto
Plug and play sin configuración manual.
Pruebas con un solo clic y desespecialización del personal de mantenimiento.
Gestión de visualización
Sistema de gestión incorporado, que puede gestionarse directamente de forma local o a través de Internet.
Visualización de la interfaz y mantenimiento con un solo clic.