Este transceptor SFP56 compatible genérico proporciona un rendimiento de 50 GBase-BX de hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270 nm-TX/1330 nm-RX a través de un conector LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Es apto para aplicaciones de red inalámbrica 5G front-haul y puede funcionar en entornos industriales adversos, incluidas aplicaciones en exteriores. Es totalmente compatible con los estándares SFP56 MSA, SFF-8432 y SFF-8472.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico SFP56 50GBASE-BX10-U BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM símplex LC/UPC SMF para 5G inalámbrico (Industrial)
New #222115
New #222115
MXN$9,527
FS P/N: SFP56-50G-BX10-UIFS P/N: SFP56-50G-BX10-UI
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
Genérico
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 15 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Módulo transceptor óptico SFP56 50GBASE-BX10-U personalizado para redes inalámbricas 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC/UPC, Industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP56-50G-BX10-UI
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP56
Velocidad máxima de datos
26.56Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4~5.2dBm
Sensibilidad del receptor
≥-10.8dBm
Presupuesto de energía
6.6dB
Sobrecarga del receptor
4.2dBm
Consumo de energía
<2W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE P802.3cp, IEEE802.3, SFF-8472 Rev 12.4
Formato de modulación
PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Red Fronthaul BIDI 5G con tres fibras
Red Fronthaul BIDI 5G con tres fibras
Ver productos Características
Ideal para la solución BIDI Fronthaul 5G
Esta solución permite ampliar las estaciones base 5G con 2 veces menos fibra necesaria utilizando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual. Leer más
Baja latencia
La latencia ultrabaja, líder del mercado, cumple los requisitos del despliegue 5G
TO Embalaje hermético
Protege de factores ambientales como los contaminantes y la humedad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas para garantizar un funcionamiento impecable en los switches destinados a centros de datos, así como interfaces estandarizadas que garantizan la plena interoperabilidad con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificados mediante un riguroso proceso con equipos avanzados y un estricto cumplimiento de las normas GR-468 para garantizarle ópticas industriales fiables y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1270nm-TX/1330nm-RX
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
-40~85°C
Especificaciones
Módulo transceptor óptico SFP56 50GBASE-BX10-U personalizado para redes inalámbricas 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC/UPC, Industrial, DOM)
Este transceptor SFP56 compatible genérico proporciona un rendimiento de 50 GBase-BX de hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270 nm-TX/1330 nm-RX a través de un conector LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Es apto para aplicaciones de red inalámbrica 5G front-haul y puede funcionar en entornos industriales adversos, incluidas aplicaciones en exteriores. Es totalmente compatible con los estándares SFP56 MSA, SFF-8432 y SFF-8472.
Specifications
Número de pieza
SFP56-50G-BX10-UI
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP56
Velocidad máxima de datos
26.56Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4~5.2dBm
Sensibilidad del receptor
≥-10.8dBm
Presupuesto de energía
6.6dB
Sobrecarga del receptor
4.2dBm
Consumo de energía
<2W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE P802.3cp, IEEE802.3, SFF-8472 Rev 12.4
Formato de modulación
PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Red Fronthaul BIDI 5G con tres fibras
Red Fronthaul BIDI 5G con tres fibras
Ver productos Características
Ideal para la solución BIDI Fronthaul 5G
Esta solución permite ampliar las estaciones base 5G con 2 veces menos fibra necesaria utilizando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual. Leer más
Baja latencia
La latencia ultrabaja, líder del mercado, cumple los requisitos del despliegue 5G
TO Embalaje hermético
Protege de factores ambientales como los contaminantes y la humedad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas para garantizar un funcionamiento impecable en los switches destinados a centros de datos, así como interfaces estandarizadas que garantizan la plena interoperabilidad con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificados mediante un riguroso proceso con equipos avanzados y un estricto cumplimiento de las normas GR-468 para garantizarle ópticas industriales fiables y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1270nm-TX/1330nm-RX
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$9,527
Prepedido