FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO20.

Cable óptico activo compatible con Extreme Networks 100G QSFP28, 20m (66ft)

#205215
#205215

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

MXN$4,089
FS P/N: QSFP-100G-AO20
FS P/N: QSFP-100G-AO20
0 vendido
59 comentarios
0 pregunta
64 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
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
AOC 100G QSFP28 compatible con Extreme Networks (20 metros, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Extreme Networks son ensamblajes de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones de conexión directa sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen con las normas MSA y RoHS-6 de QSFP28 de conexión en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos proporcionan una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, simplificando la gestión del cableado.

Specifications
Número de pieza
Q28-AO20
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud del cable
20m (65.62ft)
Material de la chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad 100G para centros de datos
Con 3.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box

Este cable óptico activo puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG del cable
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio mínimo de curvatura
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Especificaciones

AOC 100G QSFP28 compatible con Extreme Networks (20 metros, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Extreme Networks son ensamblajes de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones de conexión directa sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen con las normas MSA y RoHS-6 de QSFP28 de conexión en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos proporcionan una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, simplificando la gestión del cableado.

Specifications
Número de pieza
Q28-AO20
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud del cable
20m (65.62ft)
Material de la chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos
Con 3.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box

Este cable óptico activo puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG del cable
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio mínimo de curvatura
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$4,089

64 en almacén global