la cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con visión nocturna IR de 131 pies y una clasificación IP67 e IK10 para operar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La cámara ofrece imágenes de alta calidad con detalles nítidos y una reproducción precisa del color, incluso en condiciones de iluminación complejas gracias a True WDR (120 dB). Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Haz clic para ampliar la imagen
IPC305-5M-T, cámara de red tipo torreta Super HD de 5MP con micrófono incorporado, visión nocturna de 131ft, detección inteligente de comportamiento, cámara de red IP67 e IK10 con lente varifocal de 2.7-13.5mm y PoE
IPC305-5M-T, cámara de red PoE de torreta de 5 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
Características
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, cuenta con visión nocturna infrarroja inteligente de hasta 131 pies en total oscuridad.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Campo de visión | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
IPC305-5M-T, cámara de red PoE de torreta de 5 MP con micrófono incorporado, visión nocturna infrarroja inteligente de 131 pies, WDR verdadero de 120 dB, IP67 y 1080p. Clasificación IK10
la cámara es ideal para una variedad de aplicaciones diversas con visión nocturna IR de 131 pies y una clasificación IP67 e IK10 para operar en las condiciones y entornos de iluminación más difíciles. La cámara ofrece imágenes de alta calidad con detalles nítidos y una reproducción precisa del color, incluso en condiciones de iluminación complejas gracias a True WDR (120 dB). Empareje esta cámara de seguridad con un NVR HD compatible y mejore su seguridad hoy.
Brindándote una versatilidad sin precedentes para crear un ecosistema de seguridad perfectamente personalizado para su propiedad.
La cámara IP PoE de 5MP captura videos nítidos con detalles finos y puede mantener una calidad de imagen en color ultra alta en entornos con poca iluminación. Cuando cae la noche, cuenta con visión nocturna infrarroja inteligente de hasta 131 pies en total oscuridad.
Puedes cambiar fácilmente entre el modo de línea cruzada, el modo de intrusión o incluso una configuración tan sencilla como la detección de movimiento.
La cámara tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. Así que puedes instalarlo al aire libre, como en tu garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.
Resolución máxima | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longitud focal | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom óptico | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Campo de visión | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Rango de infrarrojos | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 131ft (40m) | Hasta 98ft (30m) | Hasta 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micrófono incorporado | |||||
Altavoz incorporado | — | — | — | — | — |
Clasificación IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevención inteligente de intrusiones | — | — | |||
Detección de movimiento ultra | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$4,131