Con una fiabilidad, agilidad y capacidad de gestión líderes del sector, el NetShelter Rack ATS de APC proporciona alimentación redundante a cargas de equipos de un solo cable en el rack de TI. Se trata de interruptores de alta disponibilidad que ofrecen un mayor control de tus equipos de TI desde la nube hasta el borde.
Haz clic para ampliar la imagen
Interruptor de transferencia automática para rack Netshelter de APC®, 1U, 20A, 208V, 2 entradas C20, 8 salidas C13 y 1 salida C19
Interruptor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 1U, 20A, 208V, 2 entradas C20, 8 salidas C13 y 1 salida C19, 50/60Hz
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
Soluciones de conexión
Características
Ahorra costes de refrigeración al utilizar menos cables para una mejor gestión del flujo de aire.
Capacidad de conexión de red
Rack ATS tiene conectividad de red incorporada, lo que permite la administración remota
Monitoreo remoto
El acceso remoto está disponible a través de la web para monitoreo, configuración y control de energía
Pantalla LCD en color
La pantalla LCD proporciona control y capacidad de administración local más robustos e intuitivos
Ofrece opciones de suministro de energía redundante para aplicaciones de red y servidores que utilizan fuentes de alimentación internas no redundantes.
Interruptor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 1U, 20A, 208V, 2 entradas C20, 8 salidas C13 y 1 salida C19, 50/60Hz
Con una fiabilidad, agilidad y capacidad de gestión líderes del sector, el NetShelter Rack ATS de APC proporciona alimentación redundante a cargas de equipos de un solo cable en el rack de TI. Se trata de interruptores de alta disponibilidad que ofrecen un mayor control de tus equipos de TI desde la nube hasta el borde.
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
Ahorra costes de refrigeración al utilizar menos cables para una mejor gestión del flujo de aire.
Capacidad de conexión de red
Rack ATS tiene conectividad de red incorporada, lo que permite la administración remota
Monitoreo remoto
El acceso remoto está disponible a través de la web para monitoreo, configuración y control de energía
Pantalla LCD en color
La pantalla LCD proporciona control y capacidad de administración local más robustos e intuitivos
Ofrece opciones de suministro de energía redundante para aplicaciones de red y servidores que utilizan fuentes de alimentación internas no redundantes.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$29,869