El siguiente paso del cable Cat5e estándar, Cat6 es un cable de red de 4 pares trenzados que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y que también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Ethernet a granel Cat6 personalizado, 1000ft (305m), 550MHz, blindado (F/UTP)
Cable a granel Ethernet Cat6 personalizado, 550MHz, blindado (F/UTP)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m en el cable, adaptado libremente a tus necesidades
Se utiliza en suelos, paredes y espacios no plenos.
Este cable alcanza velocidades de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Cable a granel Ethernet Cat6 personalizado, 550MHz, blindado (F/UTP)
El siguiente paso del cable Cat5e estándar, Cat6 es un cable de red de 4 pares trenzados que se utiliza para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz y que también puede proporcionar una velocidad de 10 G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Este cable es perfecto para todas sus instalaciones de redes avanzadas.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m en el cable, adaptado libremente a tus necesidades
Se utiliza en suelos, paredes y espacios no plenos.
Este cable alcanza velocidades de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,640