Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con HPE Aruba son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan a través de fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo compatible con HPE Aruba, 10m (33ft) 100G QSFP28
AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 (10 metros, QSFP28 a QSFP28)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de parte, número de serie, etc.) con FS BOX, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización..
Tipo de cable | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Longitud del cable | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Alambre AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Radio de curvatura mínimo | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Tipo de fibra | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Material de chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 (10 metros, QSFP28 a QSFP28)
Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con HPE Aruba son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan a través de fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de parte, número de serie, etc.) con FS BOX, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización..
Tipo de cable | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Longitud del cable | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Alambre AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Radio de curvatura mínimo | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Tipo de fibra | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Material de chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$3,674