FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-5PK.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (UTP) PVC CM, violeta, 10ft (3m), 5 piezas/paquete

#186290
#186290

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

MXN$477
FS P/N: C6UTPSGPVC-5PK
FS P/N: C6UTPSGPVC-5PK
10 vendidos
5 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño Snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
10ft (3m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de la prueba de cables de Fluke de que cada cable de conexión ofrece el rendimiento especificado.
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
5
0
0
0
0

B***r

United States

01 de my. de 2023
5.0
The parcel arrived last Wednesday and the part has been installed, where it was needed and is a perfect fit. It all worked out perfectly.
Thank you for providing more information about what FS does, but we do not deal with patch cords too often, so it is unfamiliar to me or my colleagues. As FS is now on our supplier list, we are likely to return to FS, if any more patch cords parts or solutions will be required.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

S***s

United States

06 de abr. de 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers’. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

S***n

United States

11 de en. de 2023
5.0
The cat6 patch cords are fantastic and I’m very impressed with the quality and well as your and FS’s customer service. The entire process was seamless, to say the least.
In the coming weeks, I will more than likely start ordering more products, including patch cords, bulk cables, keystones, wall plates, and various RJ45 connectors.
I look forward to working with you in the future!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente