FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
01:02
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.
Esta imagen trata sobre C6ASFTP6JJ.

Cable troncal preterminado de cobre Cat6a 6 jack a 6 jack blindado (SFTP) PVC CMR 20m (66ft)

#185828
#185828
MXN$7,452
FS P/N: C6ASFTP6JJ
FS P/N: C6ASFTP6JJ
32 vendidos
18 comentarios
2 preguntas
4 en tránsito. entrega antes de 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable troncal preterminado de cobre Cat6a, 23AWG, 10GBase-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir los costes de mano de obra y los residuos en grandes infraestructuras con sistemas de conexión cruzada y parcheo de alta densidad. Basados en los sistemas de cableado de mayor rendimiento disponibles, soportan velocidades de 10Gigbit. Seis módulos de jack sueltos en ambos extremos del conjunto para una instalación plug and play simple.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a
Tipo de blindaje
SFTP
Extremo de terminación
6 jack a 6 jack
Color del extremo de terminación
Plateado
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Blanquecino
Longitud del cable
20m (66ft)
Longitud de breakout
0.3m
Ancho de banda estándar
500MHz
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Diámetro del conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
7.50 ± 0.50
Esquema de cableado
T568B
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Diseño para cableado de alta eficiencia y comodidad

El conector RJ45 se conecta con el cable, y el anillo exterior es un manguito de malla trenzada, que puede utilizarse sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de codificación digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y consistencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables están agrupados para reducir el desorden
La línea troncal ahorra espacio y es fácil de limpiar y gestionar
Pre-terminados y pre-probados minimizan los puntos de fallo
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos
Especificaciones

Cable troncal preterminado de cobre Cat6a, 23AWG, 10GBase-T

Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir los costes de mano de obra y los residuos en grandes infraestructuras con sistemas de conexión cruzada y parcheo de alta densidad. Basados en los sistemas de cableado de mayor rendimiento disponibles, soportan velocidades de 10Gigbit. Seis módulos de jack sueltos en ambos extremos del conjunto para una instalación plug and play simple.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a
Tipo de blindaje
SFTP
Extremo de terminación
6 jack a 6 jack
Color del extremo de terminación
Plateado
Chaqueta del cable
PVC CMR
Color del cable
Blanquecino
Longitud del cable
20m (66ft)
Longitud de breakout
0.3m
Ancho de banda estándar
500MHz
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Diámetro del conductor (mm)
0.565 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
7.50 ± 0.50
Esquema de cableado
T568B
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Diseño para cableado de alta eficiencia y comodidad

El conector RJ45 se conecta con el cable, y el anillo exterior es un manguito de malla trenzada, que puede utilizarse sin montaje manual.

Conector RJ45

Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.

Manga de malla trenzada

Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.

Número claro

Diseño de codificación digital para una fácil identificación y rápida instalación.

Las preterminaciones mejoran la gestión del cableado
Los cables troncales preterminados contribuyen a la modularidad y consistencia del centro de datos, haciendo que el cableado sea más accesible y organizado.
6 cables están agrupados para reducir el desorden
La línea troncal ahorra espacio y es fácil de limpiar y gestionar
Pre-terminados y pre-probados minimizan los puntos de fallo
Ideal para conexiones punto a punto en centros de datos

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$7,452

4 en tránsito