Los conjuntos de cables troncales preterminados están diseñados para mejorar la eficiencia y reducir los costes de mano de obra y los residuos en grandes infraestructuras con sistemas de conexión cruzada y parcheo de alta densidad. Basados en los sistemas de cableado de mayor rendimiento disponibles, soportan velocidades de 1Gigbit. 12 módulos de plug sueltos en ambos extremos del conjunto para una instalación plug and play simple.
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/69069.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/images/nRfeZw0xhlkVA4Im.jpg)
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.main.jpg)
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.B.jpg)
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.C.jpg)
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.D.jpg)
![Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft) Esta imagen trata sobre C6UTP6PP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69069.E.jpg)
Cable troncal preterminado de cobre Cat6 6 plug a 6 plug sin blindaje (UTP) PVC CMR azul 20m (66ft)
Cable troncal preterminado de cobre Cat6, 26AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220718/165813806662d52dd2f07b55.47637011.png.webp)
El conector RJ45 está conectado con el cable, y el anillo exterior es una manga de malla trenzada, que se puede utilizar sin montaje manual.
Conector RJ45
Preconectado puede reducir el tiempo de instalación en un 75%.
Manga de malla trenzada
Una línea troncal atraviesa el gabinete para facilitar la instalación.
Número claro
Diseño de codificación digital para una fácil identificación y rápida instalación.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230803120751vd6lmg.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308031209350n30ng.jpg)
C***i
United States
D***n
United States
P***l
United States