El cable óptico activo de conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para datos Aplicaciones del Centro.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible con Arista, 1m (3ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
#183683
#183683
MXN$20,736
FS P/N: QDD-400G-2QAO01FS P/N: QDD-400G-2QAO01
3 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 03 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable AOC QSFP-DD de 400G compatible con Arista a 2x200G QSFP56 (1 metro, QSFP-DD a QSFP56)
Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AO01
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longitud de cable
1m (3ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PD
Consumo de energía
≤11W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
8x 50G-PAM4 a dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 2x200G
400G con servidor
400G a 2x200G
Ver productos 400G con servidor
Ver productos Características
Crear una base sólida de 400G en los centros de datos
El cable multiconector AOC 400G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre bastidores.
Totalmente actualizado a 400G
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Especificaciones
Cable AOC QSFP-DD de 400G compatible con Arista a 2x200G QSFP56 (1 metro, QSFP-DD a QSFP56)
El cable óptico activo de conexión de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 y CMIS 4.0. El monitoreo de diagnóstico digital (DDM) incorporado permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 400GbE en un lado y dos conectores de 200 GbE separados en el otro lado y es adecuado para datos Aplicaciones del Centro.
Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AO01
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Longitud de cable
1m (3ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PD
Consumo de energía
≤11W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
8x 50G-PAM4 a dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 2x200G
400G con servidor
400G a 2x200G
Ver productos 400G con servidor
Ver productos Características
Crear una base sólida de 400G en los centros de datos
El cable multiconector AOC 400G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre bastidores.
Totalmente actualizado a 400G
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$20,736
Prepedido