El soporte de montaje en suelo para pantallas planas de 46 pulgadas proporciona una solución versátil y segura para entornos profesionales como salas de juntas, hoteles, estadios y salas de vigilancia. El marco soporta la tensión de 2x2, 3x3 y más pantallas divididas, y ofrece fijaciones de montaje en suelo estables y seguras.
Haz clic para ampliar la imagen
Base de soporte vertical para pantalla dividida de 46 pulgadas-3.5-H60, montaje en suelo de modularización
Base de soporte vertical para pantalla dividida de 46 pulgadas-3.5-H6 montaje en suelo
Características
Proporciona soportes de suelo de base modularizados de pantalla dividida.
Construcción de acero galvanizado en caliente SGCC para mayor estabilidad de la base del soporte.
Ampliamente aplicable a pantallas de 46".
Tipo de producto | Base de soporte de montaje en suelo | Unidad de soporte de montaje en suelo | Unidad de soporte de montaje en suelo | Base de soporte de montaje en suelo |
Tamaño de pantalla | 46" | 46" | 55" | 55" |
Tipo de montaje | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo |
Dimensiones (HxWxD) | 20"×40.3"×11.8" (560mm×1023mmx300mm | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Peso | 41.2lb (18.7kg) | 30.9lb (14.0kg) | 34.2lb (15.5kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilización | Televisor y monitor | Televisor y monitor | Televisor y monitor | Televisor y monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Estándar VESA | — | — | — | — |
Base de soporte vertical para pantalla dividida de 46 pulgadas-3.5-H6 montaje en suelo
El soporte de montaje en suelo para pantallas planas de 46 pulgadas proporciona una solución versátil y segura para entornos profesionales como salas de juntas, hoteles, estadios y salas de vigilancia. El marco soporta la tensión de 2x2, 3x3 y más pantallas divididas, y ofrece fijaciones de montaje en suelo estables y seguras.
Proporciona soportes de suelo de base modularizados de pantalla dividida.
Construcción de acero galvanizado en caliente SGCC para mayor estabilidad de la base del soporte.
Ampliamente aplicable a pantallas de 46".
Tipo de producto | Base de soporte de montaje en suelo | Unidad de soporte de montaje en suelo | Unidad de soporte de montaje en suelo | Base de soporte de montaje en suelo |
Tamaño de pantalla | 46" | 46" | 55" | 55" |
Tipo de montaje | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo |
Dimensiones (HxWxD) | 20"×40.3"×11.8" (560mm×1023mmx300mm | 22.8"×40.3"×6.7" (578mm×1023mm×170mm) | 27.0"×47.8"×6.7" (685mm×1214mm×170mm) | 22.0"×47.8"×11.8" (560mm×1214mm×300mm) |
Peso | 41.2lb (18.7kg) | 30.9lb (14.0kg) | 34.2lb (15.5kg) | 45.6lb (20.7kg) |
Utilización | Televisor y monitor | Televisor y monitor | Televisor y monitor | Televisor y monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC | SGCC |
Estándar VESA | — | — | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$6,621