HE312 es un auricular USB que ofrece audio de primera calidad y claridad de llamadas fiable con tecnología avanzada de micrófono con cancelación de ruido. Además, es ligero, elegante y muy cómodo para usarlo durante todo el día. Con controles intuitivos en línea en el cable para silenciar, ajustar el volumen, responder/finalizar/rechazar llamadas y reproducir/pausar música.
Haz clic para ampliar la imagen
Auriculares USB multifuncionales con micrófonos ECM y MEMS, ángulo de rotación de 150°, reducción del ruido, plug-and-play
Auriculares USB multifuncionales con micrófonos ECM y MEMS, ángulo de rotación de 150°, reducción del ruido, plug-and-play
Soluciones de conexión
Características
Con un conveniente controlador en línea, es fácil subir y bajar el volumen de los auriculares y silenciar y desactivar el micrófono. Los indicadores LED del controlador ayudan a identificar las funciones clave.
El algoritmo de reducción de ruido permite reducir al máximo el ruido exterior, por lo que los oyentes que están protegidos con la mayor privacidad de llamada también pueden centrarse más en el sonido deseado a mano.
El ángulo flexible de 150° puede captar eficientemente el sonido. El brazo ajustable puede plegarse y apartarse cuando no se utiliza para un almacenamiento conveniente.
Funciona nada más sacarlo de la caja, no necesita controladores. Una configuración USB (USB-A/USB-C) conectar y usar facilita la conectividad con teléfonos IP, PC y tabletas en contacto.
Las orejeras de algodón suave y la diadema ajustable se adaptan fácilmente a la cabeza. El diseño ergonómico hace que el HE312 sea lo suficientemente cómodo para largas conferencias telefónicas y para usarlo durante todo el día.
Auriculares USB multifuncionales con micrófonos ECM y MEMS, ángulo de rotación de 150°, reducción del ruido, plug-and-play
HE312 es un auricular USB que ofrece audio de primera calidad y claridad de llamadas fiable con tecnología avanzada de micrófono con cancelación de ruido. Además, es ligero, elegante y muy cómodo para usarlo durante todo el día. Con controles intuitivos en línea en el cable para silenciar, ajustar el volumen, responder/finalizar/rechazar llamadas y reproducir/pausar música.
Con un conveniente controlador en línea, es fácil subir y bajar el volumen de los auriculares y silenciar y desactivar el micrófono. Los indicadores LED del controlador ayudan a identificar las funciones clave.
El algoritmo de reducción de ruido permite reducir al máximo el ruido exterior, por lo que los oyentes que están protegidos con la mayor privacidad de llamada también pueden centrarse más en el sonido deseado a mano.
El ángulo flexible de 150° puede captar eficientemente el sonido. El brazo ajustable puede plegarse y apartarse cuando no se utiliza para un almacenamiento conveniente.
Funciona nada más sacarlo de la caja, no necesita controladores. Una configuración USB (USB-A/USB-C) conectar y usar facilita la conectividad con teléfonos IP, PC y tabletas en contacto.
Las orejeras de algodón suave y la diadema ajustable se adaptan fácilmente a la cabeza. El diseño ergonómico hace que el HE312 sea lo suficientemente cómodo para largas conferencias telefónicas y para usarlo durante todo el día.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,847