FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.
Esta imagen trata sobre QDD-400G-2QAC05.

Cable breakout de cobre de conexión directa acitvo compatible genérico, 5m (16ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56

#173226
#173226

≤3W 80mm Twinax PAM4

MXN$10,150
FS P/N: QDD-400G-2QAC05
FS P/N: QDD-400G-2QAC05
3 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 25 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable breakout de cobre de conexión directa acitvo, 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (5m, activo, QSFP-DD a 2xQSFP56, 28AWG)

El conjunto de cables compatibles genéricos está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Cumple totalmente con los estándares QSFP-DD MSA, SFF-8636 y SFF-8679.

Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.

Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AC01
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Activo
Longitud del cable
5m (16ft)
AWG
28AWG
Radio de curvatura mínimo
80mm
Consumo de energía
≤3 W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Protocolos
QSFP-DD MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
400G con NIC
Ver productos
400G a 400G
Ver productos
400G con servidor
Ver productos
400G a 2x200G
Ver productos

Características

Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤3W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
80mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable. 8560
Tipo de cable
Cobre de conexión directa activa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
400Gbps
400Gbps
425Gbps
Tipo de conector
QSFP-DD a QSFP56
QSFP-DD a QSFP56
QSFP-DD a QSFP56
Consumo de energía
≤3W
≤0.5W
≤11W
Longitud de cable
1-7m (3-23ft)
0.5-3m (2-10ft)
1-30m(3-98ft)
AWG
26-30AWG
28-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
70-92mm
33.5-39.5mm
30mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
OM3
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH
Especificaciones

Cable breakout de cobre de conexión directa acitvo, 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 (5m, activo, QSFP-DD a 2xQSFP56, 28AWG)

El conjunto de cables compatibles genéricos está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Cumple totalmente con los estándares QSFP-DD MSA, SFF-8636 y SFF-8679.

Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.

Especificaciones
Número de parte
QDD-2Q56AC01
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Activo
Longitud del cable
5m (16ft)
AWG
28AWG
Radio de curvatura mínimo
80mm
Consumo de energía
≤3 W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Protocolos
QSFP-DD MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
400G con NIC
Ver productos
400G a 400G
Ver productos
400G con servidor
Ver productos
400G a 2x200G
Ver productos
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤3W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
80mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable. 8560
Tipo de cable
Cobre de conexión directa activa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
400Gbps
400Gbps
425Gbps
Tipo de conector
QSFP-DD a QSFP56
QSFP-DD a QSFP56
QSFP-DD a QSFP56
Consumo de energía
≤3W
≤0.5W
≤11W
Longitud de cable
1-7m (3-23ft)
0.5-3m (2-10ft)
1-30m(3-98ft)
AWG
26-30AWG
28-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
70-92mm
33.5-39.5mm
30mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
OM3
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$10,150

Prepedido