El cable de conexión directa compaible genérico QSFP28 a 2x 50G QSFP28, funciona sobre cobre activo, lo que permite una distancia de transmisión más larga y menos grosor. Este cable multiconector cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidor/bastidores de almacenamiento y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activa compaible genérico, 2m (7ft) 100G QSFP28 a 2 x 50G QSFP28
#163335
#163335
MXN$4,338
FS P/N: Q28-2Q28AC02FS P/N: Q28-2Q28AC02
6 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de conexión de cobre compaible genérico, 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 (2m, activo, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Número de parte
Q28-2Q28AC02
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Consumo de energía
≤1.5W
Radio mínimo de curvatura
27.5mm
AWG
30AWG
Longitud de cable
2m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax activo
Rango de temperatura comercial
0 a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Especificaciones
Cable de conexión de cobre compaible genérico, 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 (2m, activo, QSFP28 a QSFP28)
El cable de conexión directa compaible genérico QSFP28 a 2x 50G QSFP28, funciona sobre cobre activo, lo que permite una distancia de transmisión más larga y menos grosor. Este cable multiconector cumple con los estándares SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet altamente rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 50G QSFP28 en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidor/bastidores de almacenamiento y entre bastidores adyacentes.
Especificaciones
Número de parte
Q28-2Q28AC02
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Consumo de energía
≤1.5W
Radio mínimo de curvatura
27.5mm
AWG
30AWG
Longitud de cable
2m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax activo
Rango de temperatura comercial
0 a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8665, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8679
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,338
Disponible para pedidos pendientes