Estos cables de alimentación son los cables estándar utilizados para monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC 60320 C14. El cable de alimentación cuenta con un enchufe NEMA 5-15P estándar con toma de tierra en un extremo y un conector IEC 60320 C13 en el otro. Sólo tienes que acoplar el conector C13 hembra con el conector C14 macho de tu dispositivo o adaptador de corriente y, a continuación, enchufar el conector NEMA a una toma de corriente de AC cercana, un SAI u otra fuente de alimentación de AC.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C13 18AWG 125V/10A 2ft (0.6m), negro
Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C13 18AWG 125V/10A 2ft (0.6m), negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan de forma segura la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica conductor de cobre puro con baja resistencia, conductividad rápida.
Chaqueta de SVT
Cumple con el grado ignífugo VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el entorno exterior.
El cable de extensión de alimentación sirve para alimentar dispositivos de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y un UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para indicar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C13 18AWG 125V/10A 2ft (0.6m), negro
Estos cables de alimentación son los cables estándar utilizados para monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC 60320 C14. El cable de alimentación cuenta con un enchufe NEMA 5-15P estándar con toma de tierra en un extremo y un conector IEC 60320 C13 en el otro. Sólo tienes que acoplar el conector C13 hembra con el conector C14 macho de tu dispositivo o adaptador de corriente y, a continuación, enchufar el conector NEMA a una toma de corriente de AC cercana, un SAI u otra fuente de alimentación de AC.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan de forma segura la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica conductor de cobre puro con baja resistencia, conductividad rápida.
Chaqueta de SVT
Cumple con el grado ignífugo VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el entorno exterior.
El cable de extensión de alimentación sirve para alimentar dispositivos de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y un UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para indicar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$83