Este cable de alimentación cuenta con el enchufe estándar IEC 60320 C14 con el receptáculo NEMA 5-15R. Proporciona energía para cualquier dispositivo o aparato que utilice el NEMA 5-15P al conectarse a cualquier toma de corriente IEC 60320 C13 o a una toma de corriente con un IEC 60320 C14. Este cable de alimentación tiene conductores de 18 AWG, por lo que es adecuado para uso general. Está diseñado para centros de datos de baja tensión, salas de servidores o aplicaciones domésticas o de oficina.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación IEC320 C14 a NEMA 5-15R 18AWG 125V/10A 6ft (1.8m), negro
#158491
#158491
MXN$208
FS P/N: PC14N515-10AFS P/N: PC14N515-10A
7 vendidos
6 comentarios
4 preguntas
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de alimentación IEC320 C14 a NEMA 5-15R 18AWG 125V/10A 6ft (1.8m), negro
Especificaciones
Macho
IEC 60320 C14
Hembra
NEMA 5-15R
Compatibilidad de voltaje
100-125V
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Negro
Calibre
18AWG
Diámetro exterior
6.3 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
SVT
Material de la chaqueta
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, negro, blanco y verde (NACC)
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamientoe
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Cable de alimentación IEC320 C14 a NEMA 5-15R 18AWG 125V/10A 6ft (1.8m), negro
Este cable de alimentación cuenta con el enchufe estándar IEC 60320 C14 con el receptáculo NEMA 5-15R. Proporciona energía para cualquier dispositivo o aparato que utilice el NEMA 5-15P al conectarse a cualquier toma de corriente IEC 60320 C13 o a una toma de corriente con un IEC 60320 C14. Este cable de alimentación tiene conductores de 18 AWG, por lo que es adecuado para uso general. Está diseñado para centros de datos de baja tensión, salas de servidores o aplicaciones domésticas o de oficina.
Especificaciones
Macho
IEC 60320 C14
Hembra
NEMA 5-15R
Compatibilidad de voltaje
100-125V
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Negro
Calibre
18AWG
Diámetro exterior
6.3 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
SVT
Material de la chaqueta
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, negro, blanco y verde (NACC)
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamientoe
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$208
Prepedido