Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alto voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L6-20R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C19 puede alimentar servidores y dispositivos de tele-comunicación, así como muchos más dispositivos y aparatos electrónicos que tienen la entrada IEC60320 C20. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L6-20P a IEC320 C19 12AWG 250V/20A 4ft (1.2m), negro
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L6-20P a IEC320 C19 4ft (1.2m) 12AWG 250V/20A, negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJTW
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L6-20P a IEC320 C19 4ft (1.2m) 12AWG 250V/20A, negro
Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alto voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L6-20R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C19 puede alimentar servidores y dispositivos de tele-comunicación, así como muchos más dispositivos y aparatos electrónicos que tienen la entrada IEC60320 C20. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJTW
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$394