Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alto voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L5-15R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C13 puede alimentar monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC60320 C14. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L5-15P a IEC320 C13 14AWG 125V/15A 2ft (0.6m), negro
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L5-15P a IEC320 C13 2ft (0.6m) 14AWG 125V/15A, negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.
Cable de alimentación de bloqueo NEMA L5-15P a IEC320 C13 2ft (0.6m) 14AWG 125V/15A, negro
Estos cables de alimentación de bloqueo son ideales para alimentar tus equipos de alto voltaje/alta corriente. En un extremo, el enchufe se conecta a una toma de corriente o receptáculo NEMA L5-15R con bloqueo, mientras que en el otro extremo el conector IEC60320 C13 puede alimentar monitores, ordenadores, impresoras, escáneres, televisores, sistemas de sonido y muchos más dispositivos y aparatos que tienen la entrada IEC60320 C14. Además, este cable de alimentación cuenta con un enchufe de bloqueo giratorio que gira para bloquearse en el receptáculo correspondiente. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$249