FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

Switch industrial administrable capa 2+ de 24 puertos gigabit ethernet, IES3110-24TF, 24x 10/100/1000BASE-T, con 4x 1Gb Combo, montaje en rack, temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C

#138515
#138515

PTP ERPS Montaje en rack/pared Sin ventilador

MXN$12,433
FS P/N: IES3110-24TF
FS P/N: IES3110-24TF
113 vendidos
18 comentarios
11 preguntas
27 en almacén US. Recibe tu pedido el 30 de abr., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
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
Switch industrial administrable IES3110-24TF, de 24 puertos Gigabit Ethernet L2+, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb Combo

El IES3110-24TF cuenta con 24 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T, 4x RJ45/SFP combo en una carcasa de 1U, que está diseñada especialmente para aplicaciones industriales. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar dentro de un amplio rango de temperaturas de -40 a 75°C (-40 a 167°F). Este conmutador es ideal para entornos difíciles y puede utilizarse ampliamente en los sectores de la energía, el transporte, la producción industrial, la protección medioambiental y la industria militar

Este conmutador industrial de L2 admite funciones L2+ mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., y puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Specifications
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45|Combo 4x 1G RJ45/SFP
Dirección MAC
8K
Capacidad de conmutación
48Gbps
Voltaje de entrada
36-60V DC, 100-240V AC
Velocidad de reenvío
35.71Mpps
Consumo máximo de energía
20W
Memoria flash
16MB (NOR)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75 °C (-40 a 167 °F) para AC, -10 a 60 °C (14 a 140 °F) para CA
Jumbo Marco
9000
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Búfer de paquetes
4Mbits
Humedad de funcionamiento
5-95 % (sin condensación)
Dimensions(HxWxD)
1,75'' x 17. 32''x7.87'' (44.5x440x200mm)
Espacio en rack
1U
Métodos de montaje
Montaje en rack o montaje en pared
Material del producto
Metal
Número de ventilador
Sin ventilador
Administración
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Caja
Caja metálica con clasificación IP30
MTBF
>100,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Solución de redundancia de anillo basada en ERPS
Ver productos
Solución de red en anillo híbrida óptico-eléctrica
Ver productos
Solución de red híbrida óptico-eléctrica
Ver productos

Características

Distribuidor metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El switch IES3110-24TF está equipado con una robusta Distribuidor metálica IP30 para soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
IP30 Distribuidor
Resistente a golpes y vibraciones
-40°-75° C temperatura
Protección ESD de 6KV DC
PTP (protocolo de tiempo de precisión) proporciona una precisión de menos de microsegundos
PTP permite que los switches proporcionen sincronización con un mayor nivel de precisión que NTP, es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y ethernet de operador.
La política de seguridad integral protege de las amenazas de la red
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, DHCP Snooping, etc., defiende contra amenazas de red para las industrias de energía, transporte, producción industrial e industrias militares.
Puertos RJ45
24 x 10/100/1000 Base-T
24 x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
4 x 1G SFP (4 Combo)
4x100/1000BASE-X SFP
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 3
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estatico, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
yes
Gestión del tiempo
PTP
NTP
Protección ESD
yesyes
Clasificación del IP
IP30
IP40
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 85°C
Instalación
Montaje en rack
Montaje en rack
Especificaciones

Switch industrial administrable IES3110-24TF, de 24 puertos Gigabit Ethernet L2+, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb Combo

El IES3110-24TF cuenta con 24 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T, 4x RJ45/SFP combo en una carcasa de 1U, que está diseñada especialmente para aplicaciones industriales. Equipado con una carcasa metálica con clasificación IP30, puede funcionar dentro de un amplio rango de temperaturas de -40 a 75°C (-40 a 167°F). Este conmutador es ideal para entornos difíciles y puede utilizarse ampliamente en los sectores de la energía, el transporte, la producción industrial, la protección medioambiental y la industria militar

Este conmutador industrial de L2 admite funciones L2+ mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., y puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Specifications
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45|Combo 4x 1G RJ45/SFP
Dirección MAC
8K
Capacidad de conmutación
48Gbps
Voltaje de entrada
36-60V DC, 100-240V AC
Velocidad de reenvío
35.71Mpps
Consumo máximo de energía
20W
Memoria flash
16MB (NOR)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75 °C (-40 a 167 °F) para AC, -10 a 60 °C (14 a 140 °F) para CA
Jumbo Marco
9000
Temperatura de almacenamiento
-40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Búfer de paquetes
4Mbits
Humedad de funcionamiento
5-95 % (sin condensación)
Dimensions(HxWxD)
1,75'' x 17. 32''x7.87'' (44.5x440x200mm)
Espacio en rack
1U
Métodos de montaje
Montaje en rack o montaje en pared
Material del producto
Metal
Número de ventilador
Sin ventilador
Administración
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Caja
Caja metálica con clasificación IP30
MTBF
>100,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.

Software Spotlights

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Solución de redundancia de anillo basada en ERPS
Ver productos
Solución de red en anillo híbrida óptico-eléctrica
Ver productos
Solución de red híbrida óptico-eléctrica
Ver productos
Características
Distribuidor metálica de aluminio IP30 adecuada para entornos industriales
El switch IES3110-24TF está equipado con una robusta Distribuidor metálica IP30 para soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40° a 75°C.
IP30 Distribuidor
Resistente a golpes y vibraciones
-40°-75° C temperatura
Protección ESD de 6KV DC
PTP (protocolo de tiempo de precisión) proporciona una precisión de menos de microsegundos
PTP permite que los switches proporcionen sincronización con un mayor nivel de precisión que NTP, es ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y ethernet de operador.
La política de seguridad integral protege de las amenazas de la red
Con capacidades de estabilidad y seguridad a nivel de red como SSH, ACL, DHCP Snooping, etc., defiende contra amenazas de red para las industrias de energía, transporte, producción industrial e industrias militares.
Puertos RJ45
24 x 10/100/1000 Base-T
24 x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
4 x 1G SFP (4 Combo)
4x100/1000BASE-X SFP
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 3
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estatico, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
yes
Gestión del tiempo
PTP
NTP
Protección ESD
yesyes
Clasificación del IP
IP30
IP40
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
-40 a 85°C
Instalación
Montaje en rack
Montaje en rack

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$12,433

27 en almacén US