El transceptor óptico QSFP+ compatible con NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand FDR10 de 40 Gb/s con un rendimiento de hasta 150 m sobre OM4 o 100 m sobre fibra multimodo (MMF) OM3 utilizando una longitud de onda de 850 nm a través de un conector MTP/MPO-12. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP+, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210411-SR4E, 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF para InfiniBand FDR10
Transceptor óptico QSFP+ 40G SR4 FDR10 compatible con NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO-12 UPC, DOM)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC dúplex/UPC | LC dúplex/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 100m@OM3 150m@OM4 | 100m@OM3 150m@OM4 | 10km | 10km |
Modulación | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | DFB CWDM |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤2.5W |
Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Aplicación | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
Transceptor óptico QSFP+ 40G SR4 FDR10 compatible con NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO-12 UPC, DOM)
El transceptor óptico QSFP+ compatible con NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E está diseñado para su uso en sistemas InfiniBand FDR10 de 40 Gb/s con un rendimiento de hasta 150 m sobre OM4 o 100 m sobre fibra multimodo (MMF) OM3 utilizando una longitud de onda de 850 nm a través de un conector MTP/MPO-12. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP+, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como InfiniBand, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | LC dúplex/UPC | LC dúplex/UPC |
Distancia del cable (máx.) | 100m@OM3 150m@OM4 | 100m@OM3 150m@OM4 | 10km | 10km |
Modulación | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | DFB CWDM |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤2.5W |
Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Aplicación | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$810