Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6 RJ45 (8P8C), punch down, amarillo (10 pzas./paquete)
#152455
#152455
MXN$291
FS P/N: C6M-UFS P/N: C6M-U
250 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
12 en almacén US. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
31 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP de perforación
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Amarillo
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Punch down
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 23-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Plástico de ingeniería de alta calidad
Dimensiones (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Espesor del recubrimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Especificaciones
Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP de perforación
Módulo keystone jack Cat6 RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6 keystone jack
Color
Amarillo
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Punch down
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Calibre de cable soportado
Cable 23-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Plástico de ingeniería de alta calidad
Dimensiones (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Espesor del recubrimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$291
12 en almacén US
31 en almacén global