El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 23AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen ni se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución más rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) LSZH, azul, 10ft (3m)
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Confianza del 100% en la prueba de cables de red de Fluke Networks de que cada cable de red cumple con el rendimiento especificado.
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 23AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen ni se rompan durante la instalación. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución más rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Confianza del 100% en la prueba de cables de red de Fluke Networks de que cada cable de red cumple con el rendimiento especificado.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$147