Los módulos de alimentación de AC intercambiables en caliente PSM-C70WAC están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3910-24TS y S3910-48TS. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación de AC intercambiable en caliente de 70W, para S3910-24TS, S3910-48TS
#108700
#108700
MXN$3,093
FS P/N: PSM-C70WACFS P/N: PSM-C70WAC
21 vendidos
1 comentario
1 pregunta
38 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 70W, para S3910-24TS, S3910-48TS
Specifications
Rango de tensión de entrada
90V a 290VAC
Corriente de entrada
2A máx.
Rango de tensión de salida
12VDC
Temperatura de funcionamiento
-13°F a 131° F (-25° C a 55° C)
Humedad de funcionamiento
5% a 95%
Potencia de salida
70W
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cumple los requisitos de alimentación del switch
Módulos redundantes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24/7
Los módulos de alimentación AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Especificaciones
Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 70W, para S3910-24TS, S3910-48TS
Los módulos de alimentación de AC intercambiables en caliente PSM-C70WAC están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S3910-24TS y S3910-48TS. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Specifications
Rango de tensión de entrada
90V a 290VAC
Corriente de entrada
2A máx.
Rango de tensión de salida
12VDC
Temperatura de funcionamiento
-13°F a 131° F (-25° C a 55° C)
Humedad de funcionamiento
5% a 95%
Potencia de salida
70W
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cumple los requisitos de alimentación del switch
Módulos redundantes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24/7
Los módulos de alimentación AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$3,093
38 en almacén global