Mexico
Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Organizadores de cables
10 resultado(s)
Ordenar por:
Ordenar por: Más vendidos
Organizador de cables horizontal de un solo lado, 1RU, conducto para los dedos
Hot
2U 3.43" de profundidad+NaN

Organizador de cables horizontal de un solo lado, 1RU, conducto para los dedos

ABS | 3.43" de profundidad | Rack/gabinete EIA 19"
MXN$291
Organizador de cables horizontal de un solo lado, 1RU, 5 anillos en D a presión
Hot
3.01" de profundidad+NaN

Organizador de cables horizontal de un solo lado, 1RU, 5 anillos en D a presión

Acero | 3.37" de profundidad | Rack/gabinete EIA 19"
MXN$394
Panel de paso ciego, 1RU, tira de cepillo
Hot

Panel de paso ciego, 1RU, tira de cepillo

Acero | 0.37" de profundidad | Rack/gabinete EIA 19"
MXN$415
Pasacables horizontal, 1RU, 4 anillos en D y tira de cepillo
Hot

Pasacables horizontal, 1RU, 4 anillos en D y tira de cepillo

Acero | 3.46" de profundidad | Rack/gabinete EIA 19"
MXN$457
Anillo en D horizontal para organizador de cables, 1RU, 5 piezas/paquete
3.37" de altura+NaN

Anillo en D horizontal para organizador de cables, 1RU, 5 piezas/paquete

PC | 1.73" de profundidad
MXN$122
Organizadores de cables
Tipo de producto
RU
Material
Filtro
10 resultado(s)
Ordenar por:
Ordenar por: Más vendidos
Panel de paso ciego, 1RU, tira de cepillo
Hot

Panel de paso ciego, 1RU, tira de cepillo

Acero | 0.37" de profundidad | Rack/gabinete EIA 19"
MXN$415
Pasacables horizontal, 1RU, 4 anillos en D y tira de cepillo
Hot

Pasacables horizontal, 1RU, 4 anillos en D y tira de cepillo

Acero | 3.46" de profundidad | Rack/gabinete EIA 19"
MXN$457