低いストレージ性能
既存のストレージネットワークは、パケット損失ゼロと低遅延という要件を満たすことができず、データセンターのサーバーコンピューティングパワーをフルに活用する妨げとなり、ビジネスオペレーションにおけるパフォーマンスのボトルネックとなっています。
従来のFCストレージネットワークは、閉鎖的な相互運用性、帯域幅の制限、運用コストの高さといった問題を抱えています。顧客は、損失ゼロの伝送要件を満たし、全体的な構築・運用コストをさらに削減し、経済的利益を最大化するために、最新技術に基づいて構築されたIP SANストレージネットワークソリューションを求めています。
既存のストレージネットワークは、パケット損失ゼロと低遅延という要件を満たすことができず、データセンターのサーバーコンピューティングパワーをフルに活用する妨げとなり、ビジネスオペレーションにおけるパフォーマンスのボトルネックとなっています。
従来のFCおよびIBネットワーク構成では、設備投資コストが高く、建設、運用、メンテナンスの総コストはイーサネットの約2倍です。
従来のデータセンターは、FCストレージネットワーク、IBコンピュートネットワーク、イーサネットビジネスネットワークが別々に構成されていたため、これら3つのネットワークの統一的な運用と保守が行われていなかったことが原因です。