柔軟なオープンラインシステム
情報ネットワーク技術の発展に伴い、100G伝送システムの需要は徐々に増加しています。 ただし、100Gコヒーレント伝送システムの複雑さとコストにより、ネットワークの構築が遅くなるため、顧客のニーズを満たすために、低コストで機能的なシステムソリューションが緊急に必要とされています。 FSは、低コストで保守が容易で、迅速に展開できる統合伝送プラットフォーム製品を開発し、顧客に提供することに取り組んでいます。 送電線はワンクリックで保守でき、保守スタッフは専門外で顧客により良い体験を提供します。
このソリューションは、プラットフォームを使用して、VMUX、EDFA、DCM、TDCM、OTDR、OCM、VOA、およびその他の機能モジュールを統合します。 お客様が機器パラメータを調整する必要がなく、調整ボタンをクリックしたお客様のみが、機器パラメータの調整機能とサイトの片側でのリモートコントロール管理を自動的に実行できます。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- アプリケーションデバイス
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
高度に統合された
複数の汎用モジュールが統合されているため、1対の光ファイバー接続でラインチューニング機能を使用できます。
機器のエンドツーエンド監視用の内蔵制御モジュールです。
低コスト、大容量
最大2Tの大容量伝送用のPAM4モジュールを備えた単一ユニット40CHです。
非常に低いO&Mコストで高度に統合された機器です。
ゼロタッチ構成
手動設定なしでプラグアンドプレイです。
ワンクリックテストとメンテナンススタッフは専門外です。
可視化管理
ローカルまたはインターネット経由で直接管理できる組み込みの管理システムです。
インターフェースの可視化とワンクリックメンテナンスです。