マルチレート40チャンネル・オープン・ライン・システムは、長距離、高帯域幅アプリケーション用の完全で信頼性の高いダイナミック・コネクティビティ・プラットフォームです。自動化されたゼロタッチ・プロビジョニングのシンプルさを維持しながら、最大40チャンネルのマルチデータレート伝送に必要なすべての光グルーミングを提供します。Mux/Demux、光増幅器、分散補償モジュール、光監視チャネルで構成されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
40チャンネル 100G DWDM PAM4オープンラインシステム(80km、モニターポート付き、LC/UPC、1Uラックマウント)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
40チャンネル 100G DWDM PAM4オープンラインシステム(80km、モニターポート付き)
ACヒューズ 85 ~ 127 VAC(4A) 200 ~ 240 VAC(2A)
DCヒューズ -42 ~ -72 VDC(9A)
接続ソリューション
特徴
DWDMマルチプレクサ、EDFA、分散補償器を内蔵することで、従来の別ユニットに比べてスペースやパッチングが少なくて済み、必要に応じてファイバーを構成することができます。
この製品は、ラックスペースの節約と大容量アプリケーションに対する企業のDCIおよびメトロネットワークの要求を満たし、1Uシャーシで最大2.0Tを実現します。
100G PAM4トランシーバーを使用し、ゼロタッチオープンラインシステムを設計することで、データセンターインターコネクトやメトロアグリゲーションなどのアプリケーションに最適なソリューションを作り上げました。
チャンネル | 40 | 4 | 4 | 8 | 8 |
波長 | — | C45/46/47/48/55/56/59/60 | C23/24/29/30/33/34/35/36 | C45-C60 | C21-C36 |
チャンネル間隔 | 100GHz (0.8nm) | — | — | — | — |
クライアントインターフェース | LC/UPC (Duplex) | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
ラインインターフェース | LC/UPC (デュプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) |
容量 | 2.0T | 400G | 400G | 800G | 800G |
組み込み100G PAM4の数 | — | 4 | 4 | 8 | 8 |
PAM4対応スイッチ | 必要 | 必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
パワーバジェット | ≤ 22dB | ≤ 23dB | ≤ 23dB | ≤ 23dB | ≤ 23dB |
消費電力 | 100W | 350W | 350W | 350W | 350W |
管理タイプ | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB |
動作温度範囲 | 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) |
40チャンネル 100G DWDM PAM4オープンラインシステム(80km、モニターポート付き)
マルチレート40チャンネル・オープン・ライン・システムは、長距離、高帯域幅アプリケーション用の完全で信頼性の高いダイナミック・コネクティビティ・プラットフォームです。自動化されたゼロタッチ・プロビジョニングのシンプルさを維持しながら、最大40チャンネルのマルチデータレート伝送に必要なすべての光グルーミングを提供します。Mux/Demux、光増幅器、分散補償モジュール、光監視チャネルで構成されます。
ACヒューズ 85 ~ 127 VAC(4A) 200 ~ 240 VAC(2A)
DCヒューズ -42 ~ -72 VDC(9A)
DWDMマルチプレクサ、EDFA、分散補償器を内蔵することで、従来の別ユニットに比べてスペースやパッチングが少なくて済み、必要に応じてファイバーを構成することができます。
この製品は、ラックスペースの節約と大容量アプリケーションに対する企業のDCIおよびメトロネットワークの要求を満たし、1Uシャーシで最大2.0Tを実現します。
100G PAM4トランシーバーを使用し、ゼロタッチオープンラインシステムを設計することで、データセンターインターコネクトやメトロアグリゲーションなどのアプリケーションに最適なソリューションを作り上げました。
チャンネル | 40 | 4 | 4 | 8 | 8 |
波長 | — | C45/46/47/48/55/56/59/60 | C23/24/29/30/33/34/35/36 | C45-C60 | C21-C36 |
チャンネル間隔 | 100GHz (0.8nm) | — | — | — | — |
クライアントインターフェース | LC/UPC (Duplex) | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
ラインインターフェース | LC/UPC (デュプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) | LC/UPC (シンプレックス) |
容量 | 2.0T | 400G | 400G | 800G | 800G |
組み込み100G PAM4の数 | — | 4 | 4 | 8 | 8 |
PAM4対応スイッチ | 必要 | 必要なし | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
パワーバジェット | ≤ 22dB | ≤ 23dB | ≤ 23dB | ≤ 23dB | ≤ 23dB |
消費電力 | 100W | 350W | 350W | 350W | 350W |
管理タイプ | WEB | WEB | WEB | WEB | WEB |
動作温度範囲 | 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) | -40 ~ 45°C (-40 ~ 113°F) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,449,255円 (税抜)
2,694,181円 (税込)