このFS標準 Mellanox MC2210511-PLR互換QSFP+モジュールは、12芯MTP/MPOコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーション向けに、高密度で低電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSAおよびIEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LWおよびOTNデータレートOTU2、OTU1e、およびOTU2eに完全に準拠しており、ITU規格に準拠しています。
ご注意ください: このもじゅを使用して1つの40G信号を4x10G信号に分割する必要がある場合、デバイスのインターフェイスは分割機能をサポートする必要があります。