Cat5eネットワークパッチケーブルは、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mb/sおよび250MHzをサポートしています。また、これまでのすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS cat5eパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料であるPVC CMであり、耐久性、難燃性、曲げに強いです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
8ft(2.4m)Cat5e 保護カバーなし シールドなし(UTP) LANケーブル(PVC CM、青色)
#70576
#70576
475円 (税抜)
FS P/N: C5EUTPNBPVC523円 (税込)
FS P/N: C5EUTPNBPVC
769 販売数
6 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫500点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat5e 保護カバーなし シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat5e非ブート
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
8ft(2.4m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5 ± 0.4
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
PoE、PoE+、PoE++をサポート
IEEE 802.3af/at/bt PoE 規格をサポートして、PoE デバイスに個別に電力を供給する費用と労力を節約します。
RJ45ポートを持つ機器に広く使用可能
データセンター向けの銅ケーブルソリューション
Fluke Networks-ケーブルテスト
パッチケーブルはFlukeパッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
仕様一覧
Cat5e 保護カバーなし シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
Cat5eネットワークパッチケーブルは、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mb/sおよび250MHzをサポートしています。また、これまでのすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS cat5eパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料であるPVC CMであり、耐久性、難燃性、曲げに強いです。
製品規格
ケーブルタイプ
Cat5e非ブート
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
8ft(2.4m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5 ± 0.4
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
PoE、PoE+、PoE++をサポート
IEEE 802.3af/at/bt PoE 規格をサポートして、PoE デバイスに個別に電力を供給する費用と労力を節約します。
RJ45ポートを持つ機器に広く使用可能
データセンター向けの銅ケーブルソリューション
Fluke Networks-ケーブルテスト
パッチケーブルはFlukeパッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
475円 (税抜)
523円 (税込)
グローバル倉庫500点在庫あり