事前終端銅製トランクケーブルアセンブリは、高密度クロスコネクトおよびパッチシステムを使用して、大規模インフラストラクチャの効率を向上させ、人件費を削減するように設計されています。利用可能な最高性能のケーブルシステムに基づき、1ギガビットの速度をサポートします。簡単なプラグとプレイインストールのためにアセンブリの両端に12個のルーズプラグモジュールがあります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) 両端6プラグ Cat6シールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR)
Hot #69068
Hot #69068
7,060円 (税抜)
FS P/N: C6UTP6PP7,766円 (税込)
FS P/N: C6UTP6PP
2.5K 販売数
30 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫35点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat6事前終端銅製トランクケーブル、26AWG、1000Base-T
仕様一覧
ケーブルタイプ
Cat6
シールドタイプ
UTP
終端
両端6プラグ
終端カラー
青色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
青色
ケーブルの長さ
7m (23ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
標準帯域幅
250MHz
データレートのサポート
1000Base-T
ゲージ(AWG)
26 (7/0.16mm)
導体タイプ
無酸素銅撚り線
ケーブル外径(mm)
5.40 ± 0.50
ツイストペア
4ペア
配線方式
T568B
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
水平配線
Cat6相互接続
水平配線
製品を見る Cat6相互接続
製品を見る 特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルと接続され、外側のリングは編組メッシュスリーブで、手作業で組み立てることなく使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によるケーブル管理の改善
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュラリティと一貫性に貢献し、ケーブル配線をより簡単かつ組織的にします。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターにおけるポイントツーポイント接続に最適
仕様一覧
Cat6事前終端銅製トランクケーブル、26AWG、1000Base-T
事前終端銅製トランクケーブルアセンブリは、高密度クロスコネクトおよびパッチシステムを使用して、大規模インフラストラクチャの効率を向上させ、人件費を削減するように設計されています。利用可能な最高性能のケーブルシステムに基づき、1ギガビットの速度をサポートします。簡単なプラグとプレイインストールのためにアセンブリの両端に12個のルーズプラグモジュールがあります。
仕様一覧
ケーブルタイプ
Cat6
シールドタイプ
UTP
終端
両端6プラグ
終端カラー
青色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
青色
ケーブルの長さ
7m (23ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
標準帯域幅
250MHz
データレートのサポート
1000Base-T
ゲージ(AWG)
26 (7/0.16mm)
導体タイプ
無酸素銅撚り線
ケーブル外径(mm)
5.40 ± 0.50
ツイストペア
4ペア
配線方式
T568B
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
品質テストプログラム
LANケーブルの品質管理プログラム もっと見る
接続ソリューション
水平配線
Cat6相互接続
水平配線
製品を見る Cat6相互接続
製品を見る 特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルと接続され、外側のリングは編組メッシュスリーブで、手作業で組み立てることなく使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によるケーブル管理の改善
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュラリティと一貫性に貢献し、ケーブル配線をより簡単かつ組織的にします。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターにおけるポイントツーポイント接続に最適
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
7,060円 (税抜)
7,766円 (税込)
グローバル倉庫35点在庫あり